|
|
|
A9K02140
Acti 9 automatski prekidač K60N 1P - 40 A - C kriva 6 kA
|
|
|
Osnovne informacije
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 K60
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
K60N
|
Broj polova
|
1P
|
Broj zaštićenih polova
|
1
|
[in] nazivna struja
|
40 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kod krive
|
C
|
Prekidna moć
|
6000 A Icn pri 230 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60898-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
OVE
VDE
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
5...10 x In
|
[ics] servisna prekidna moć
|
6000 A 100 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa EN/IEC 60898-1
|
Indikator pozicije kontakta
|
Ne
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
Bez
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Donji: dvostruko povezivanje
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
70 mm
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
10000 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci (donji) 0,5…35 mm² kruti
Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5…35 mm² kruti
Tunelski priključci (donji) 0,5…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključci (priključak sa gornje strane) 0,5…25 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m gornji ili donji
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60898-1
2 u skladu sa EN 60898-1
|
Kategorija prenapona
|
II
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
1,8 cm
|
Package 1 Length
|
8,5 cm
|
Package 1 Weight
|
118 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,2 cm
|
Package 2 Width
|
8,8 cm
|
Package 2 Length
|
22 cm
|
Package 2 Weight
|
1,491 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
144
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
18,412 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|