Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV
|
[ue] nazivni napon
|
230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
|
[In] nominalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 2,5 kA (L/PE)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 8 kA L/PE
|
[uoc] napon otvorenog kola
|
10 kV tip 3 asimetrični režim L/PE
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Asimetrični režim: 350 V L/PE
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Asimetrični režim <1,2 kV tip 2 L/PE
Asimetrični režim <1,2 kV tip 3 L/PE
|
[ut] privremeni prenapon
|
337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
422 V L/PE 720 ms podnošljivo
1455 V L/PE 200 ms sigurnosni režim
|
Tip rastavljača
|
Pridruženi prekidač iC60L 10 A kriva C - Icu 25 kA
Pridruženi prekidač iC60N 10 A kriva C - Icu 10 kA
Pridruženi prekidač iC60H 10 A kriva C - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 25 A - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
|
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
340 g
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
[Ipe] struja curenja
|
0,6 mA
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (gornji ili donji) 2,5…25 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji ili donji) 4…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (gornji ili donji) 4…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|