Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9L15597 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L15597 fotografija – Schneider- sirotin
A9L15597
iPF K 20 modularni odvodnik prenapona - 3P - 340V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iPF K
Tip proizvoda ili komponente Odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja iPF K
Primena uređaja Razvod električne energije
Standardi IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Broj polova 3P
Daljinska signalizacija Bez
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja TN-C
IT 230
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV
[ue] nazivni napon 400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 5 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 5 kA (N/PE)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 20 kA L/PE
[uc] maksimalni stalni radni napon Asimetrični režim: 340 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite Asimetrični režim <1,1 kV tip 2 L/PE
[ut] privremeni prenapon 337 V L/N 5 s podnošljivo
442 V L/PE 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms podnošljivo
1453 V L/PE 200 ms podnošljivo
Tip rastavljača Pridruženi prekidač iK60N 20 A kriva C - Icu 6 kA
Pridruženi osigurač gG 25 A - Icu 25 kA
Signal napona 0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi 8
Visina 81 mm
Širina 72 mm
Dubina 69 mm
Masa proizvoda 335 g
Boja Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja 25 mA
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (gornji ili donji) 25 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji ili donji) 16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (gornji ili donji) 16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 11 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Okruženje
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 360,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 10,0 cm
Package 2 Width 9,0 cm
Package 2 Length 28,0 cm
Package 2 Weight 1,082 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 36
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 13,426 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Ec26faec-98a0-459c-a074-3304f952235b
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Garancija 18 months