|
|
|
A9L16282
Modularni odvodnik prenapona, Acti9 iPRD1 12.5r, 1 P + N, 350 V,sa daljinskom signal.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti9 iPRD1
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izvlačivi odvodnik prenapona
|
Kratko ime uređaja
|
iPRD1 12.5
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Standardi
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Oznake kvaliteta
|
CE
EAC
VDE
|
Broj polova
|
1P + N
|
Daljinska signalizacija
|
Sa
|
Signalni kontakt
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distributivna mreža
|
Sistem uzemljenja
|
TN-S
TT
|
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
|
[In] nominalna struja pražnjenja
|
20 kA
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
50 kA
|
[iimp] struja impulsa
|
Asimetrični režim: 50 kA N/PE
Diferencijalni režim: 12,5 kA L/N
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Diferencijalni režim: 350 V L/N
Asimetrični režim: 255 V N/PE
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
<1,5 kV tip 1 + 2
|
Diferencijalna struja
|
0,003 mA N/PE
|
[ut] privremeni prenapon
|
337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
|
Tip rastavljača
|
Pridruženi osigurač gG 160 A 120 kA standardu
Pridruženi prekidač Compact NSX160E 80 A 25 kA standardu
|
Lokalna signalizacija
|
U radu: mehanički indikator (bela)
End of life: mehanički indikator (crvena)
|
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
9 mm redovi
|
4
|
Visina
|
89 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
290 g
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Materijal
|
PA6
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (faza) 10…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (faza) 10…35 mm² kruti
Tunelski priključak (earth) 16…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (earth) 16…35 mm² kruti
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
326,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,500 cm
|
Package 2 Weight
|
2,032 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
18
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,364 kg
|
Održivost ponude
|
|