Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9L16296 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L16296 fotografija – Schneider- sirotin
A9L16296
iQuick PRD20r modularni odvodnik prenapona - 3P - 350V - sa daljinskom signal.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iQuick PRD
Tip proizvoda ili komponente Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja iQuick PRD20r
Primena uređaja Razvod električne energije
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda CE
Oznake kvaliteta NF
KEMA-KEUR
Broj polova 3P
Daljinska signalizacija Sa
Signalni kontakt 1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja TN-C
IT 230
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV
[ue] nazivni napon 400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 5 kA (L/PE)
Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 20 kA L/PE
[uc] maksimalni stalni radni napon Asimetrični režim: 350 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 L/PE
Tip rastavljača Integrisani prekidač - Icu 25 kA
Signal napona 2 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi 12,7
Visina 94 mm
Širina 113,6 mm
Dubina 75,9 mm
Masa proizvoda 0,67 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (donji) 2,5…25 mm²
Tunelski priključak (gornji) 2,5…25 mm²
Moment pritezanja 2,5 N.m
Okruženje
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 15,0 cm
Package 1 Weight 740,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,32 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 months