|
|
|
A9L16297
iQuick PRD20r modularni odvodnik prenapona-3P + N - 350V - sa daljinskom signal.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iQuick PRD
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izvlačivi odvodnik prenapona
|
Kratko ime uređaja
|
iQuick PRD20r
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Standardi
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Oznake kvaliteta
|
KEMA-KEUR
NF
|
Broj polova
|
3P + N
|
Daljinska signalizacija
|
Sa
|
Signalni kontakt
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distributivna mreža
|
Sistem uzemljenja
|
TT
TN-S
|
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[ue] nazivni napon
|
230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
|
[In] nominalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 5 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 5 kA (N/PE)
Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 20 kA L/PE
Asimetrični režim: 20 kA N/PE
Diferencijalni režim: 20 kA L/N
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Asimetrični režim: 264 V N/PE
Asimetrični režim: 350 V L/PE
Diferencijalni režim: 350 V L/N
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 L/PE
Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE
Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
|
Tip rastavljača
|
Integrisani prekidač - Icu 25 kA
|
Signal napona
|
2 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
9 mm redovi
|
14,6
|
Visina
|
94 mm
|
Širina
|
131,5 mm
|
Dubina
|
75,9 mm
|
Masa proizvoda
|
0,84 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (donji) 2,5…25 mm²
Tunelski priključak (gornji) 2,5…25 mm²
|
Moment pritezanja
|
2,5 N.m
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
868,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
10,906 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|