|
|
|
A9L16339
iPRI zaštita signala - 4P - 0.3A - 48 V
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iPRI
|
Kratko ime uređaja
|
iPRI
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Odvodnik prenapona
|
Broj zaštićenih polova
|
4
|
Tip odvodnika prenapona
|
Zaštita signala
|
Dopunske informacije
Daljinska signalizacija
|
Bez
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
GDT
|
[in] nazivna struja
|
0,3 A pri 45 °C
|
[ue] nazivni napon
|
48 V DC
|
Nazivna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 20 kA (L/PE)
|
[iimp] struja impulsa
|
70 A
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Asimetrični režim: 37 V AC L/PE
Asimetrični režim: 53 V DC L/PE
Diferencijalni režim: 37 V AC L/N
Diferencijalni režim: 53 V DC L/N
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Asimetrični režim <70 V tip 2 L/PE
Diferencijalni režim <70 V tip 2 L/N
|
Ograničenje napona izlaza
|
Asimetrični režim: < 70 V pri 1 kV/µs
|
[i total] struja pražnjenja
|
20 kA
|
Lokalna signalizacija
|
Električna
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
90 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
66 mm
|
Masa proizvoda
|
65 g
|
Boja
|
Bela
|
Materijal
|
PA6
|
Vreme odziva
|
< 1 ns
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blok0,2…4 mm² kruti
Vijčani priključni blok0,2…2,5 mm² fleksibilni
Vijčani priključni blok0,2…2,5 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
8 mm
|
Moment pritezanja
|
0,8 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61643-21
EN 61643-21
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…90 %
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,700 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
82,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
108
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,235 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|