Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9L16482 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L16482 fotografija – Schneider- sirotin
A9L16482
Modularni odvodnik prenapona, Acti9 iPRD1 12.5, 3 P+N, 350 V, sa daljinskim prenosom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti9 iPRD1
Tip proizvoda ili komponente Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja iPRD1 12.5
Primena uređaja Razvod električne energije
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Oznake kvaliteta CE
EAC
VDE
Broj polova 3P + N
Daljinska signalizacija Sa
Signalni kontakt 1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja TT
TN-S
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 1 + 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV + GDT
[ue] nazivni napon 230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja 20 kA
[Imax] maksimalna struja pražnjenja 50 kA
[iimp] struja impulsa Asimetrični režim: 50 kA N/PE
Diferencijalni režim: 12,5 kA L/N
[uc] maksimalni stalni radni napon Diferencijalni režim: 350 V L/N
Asimetrični režim: 255 V N/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite <1,5 kV tip 1 + 2
Diferencijalna struja 0,003 mA N/PE
[ut] privremeni prenapon 337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
Tip rastavljača Pridruženi osigurač gG 160 A 120 kA standardu
Pridruženi prekidač Compact NSX160E 80 A 25 kA standardu
Lokalna signalizacija U radu: mehanički indikator (bela)
End of life: mehanički indikator (crvena)
Način montaže Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi 8
Visina 89 mm
Širina 72 mm
Dubina 69 mm
Masa proizvoda 619 g
Boja Bela (RAL 9003)
Materijal PA6
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (faza) 10…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (faza) 10…35 mm² kruti
Tunelski priključak (earth) 16…25 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (earth) 16…35 mm² kruti
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Okruženje
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti 3
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 9,300 cm
Package 1 Weight 650,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 8,300 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 27,700 cm
Package 2 Weight 2,017 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 9
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,446 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 17