Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9L16618 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L16618 fotografija – Schneider- sirotin
A9L16618
iQuick PF modularni odvodnik prenapona - 3P + N - 275V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 PF
Tip proizvoda ili komponente Odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja iQuick PF
Primena uređaja Razvod električne energije
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda CE
Oznake kvaliteta NF
Broj polova 3P + N
Daljinska signalizacija Bez
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja TT
TN-S
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV + GDT
[ue] nazivni napon 230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 20 kA (N/PE)
Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 20 kA N/PE
Diferencijalni režim: 10 kA L/N
[uc] maksimalni stalni radni napon Diferencijalni režim: 275 V L/N
Asimetrični režim: 275 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 L/PE
Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
[ut] privremeni prenapon 337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
442 V L/PE 5 s podnošljivo
[if] propratna struja 0,1 kA asimetrični režim N/PE
[Isccr] podnosiva struja kratkog spoja : dvostruki kvar 6 kA
Tip rastavljača Integrisani prekidač - Icu 6 kA
Način montaže Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi 9,8
Visina 106,7 mm
Širina 88,4 mm
Dubina 74,1 mm
Masa proizvoda 640 g
Boja Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja 1 mA
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (L/N) 1…16 mm² kruti
Tunelski priključak (L/N) 1…10 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (uzemljenja) 6…25 mm² kruti
Tunelski priključak (uzemljenja) 6…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 13 mm
Moment pritezanja 2 N.m
Okruženje
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 12,5 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 668 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,858 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 36bd7a2b-cb04-4d2b-af9d-7207cb06cb52
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Bez PVC-a Ne
Performanse sadržaja halogena Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months