|
|
|
A9L20200
iPRD20 modularni odvodnik prenapona - 2P - 350V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iPRD
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izvlačivi odvodnik prenapona
|
Kratko ime uređaja
|
iPRD20
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Standardi
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Oznake kvaliteta
|
NF
KEMA-KEUR
|
Broj polova
|
2P
|
Daljinska signalizacija
|
Bez
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distributivna mreža
|
Sistem uzemljenja
|
TN-C-S
|
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV
|
[ue] nazivni napon
|
230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
|
[In] nominalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 5 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 5 kA (N/PE)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 20 kA L/PE
Asimetrični režim: 20 kA N/PE
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Asimetrični režim: 350 V L/PE
Asimetrični režim: 350 V N/PE
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Asimetrični režim <1,1 kV tip 2 L/PE
Asimetrični režim <1,1 kV tip 2 N/PE
|
[ut] privremeni prenapon
|
337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
|
Tip rastavljača
|
Pridruženi prekidač iC60N 20 A kriva C - Icu 10 kA
Pridruženi prekidač iC60H 20 A kriva C - Icu 15 kA
Pridruženi prekidač iC60L 20 A kriva C - Icu 25 kA
Pridruženi prekidač NG125H 20 A kriva C - Icu 36 kA
Pridruženi prekidač NG125L 20 A kriva C - Icu 50 kA
Pridruženi osigurač gG 40 A - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
|
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
9 mm redovi
|
4
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
0,216 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
[Ipe] struja curenja
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (donji) 2,5…35 mm²
Tunelski priključak (gornji) 2,5…35 mm²
|
Moment pritezanja
|
2,5 N.m
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
7,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
242 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
8,5 cm
|
Package 2 Width
|
10,2 cm
|
Package 2 Length
|
27,8 cm
|
Package 2 Weight
|
1,515 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
54
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
14,2 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|