Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9L20421 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L20421 fotografija – Schneider- sirotin
A9L20421
iPRD20r modularni odvodnik prenapona - 4P - IT - 460V - sa daljinskom signal.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iPRD
Tip proizvoda ili komponente Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja iPRD20r
Primena uređaja Razvod električne energije
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda CE
Broj polova 4P
Daljinska signalizacija Sa
Signalni kontakt 1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja IT
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV
[ue] nazivni napon 230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 5 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 5 kA (N/PE)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 20 kA L/PE
Asimetrični režim: 20 kA N/PE
[uc] maksimalni stalni radni napon Asimetrični režim: 460 V L/PE
Maksimalni [up] napon naponske zaštite Asimetrični režim <1,8 kV tip 2 L/PE
Asimetrični režim <1,8 kV tip 2 N/PE
[ut] privremeni prenapon 337 V L/N 5 s podnošljivo
1455 V L/PE 200 ms sigurnosni režim
1455 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
[Isccr] podnosiva struja kratkog spoja : dvostruki kvar 5 kA 415 V faza/faza
Tip rastavljača Pridruženi prekidač iC60N 20 A kriva C - Icu 10 kA
Pridruženi prekidač iC60H 20 A kriva C - Icu 15 kA
Pridruženi prekidač iC60L 20 A kriva C - Icu 25 kA
Pridruženi osigurač gG 40 A - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
Pridruženi prekidač NG125H 20 A kriva C - Icu 36 kA
Pridruženi prekidač NG125L 20 A kriva C - Icu 50 kA
Signal napona 0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi 8
Visina 85 mm
Širina 72 mm
Dubina 69 mm
Masa proizvoda 450 g
Boja Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja 0,6 mA
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (gornji ili donji) 2,5…25 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji ili donji) 4…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (gornji ili donji) 4…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Okruženje
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 490 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 28 cm
Package 2 Weight 1,535 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 27
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,348 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno