Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV + GDT
|
[ue] nazivni napon
|
230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
|
[In] nominalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 5 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 5 kA (N/PE)
Diferencijalni režim: 5 kA (L/N)
|
[Imax] maksimalna struja pražnjenja
|
Asimetrični režim: 20 kA L/PE
Asimetrični režim: 20 kA N/PE
Diferencijalni režim: 20 kA L/N
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
Asimetrični režim: 260 V N/PE
Diferencijalni režim: 350 V L/N
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Diferencijalni režim <1,2 kV tip 2 L/N
Asimetrični režim <1,4 kV tip 2 N/PE
|
[ut] privremeni prenapon
|
337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
442 V L/PE 5 s podnošljivo
1455 V L/PE 200 ms sigurnosni režim
|
Tip rastavljača
|
Pridruženi prekidač iC60N 20 A kriva C - Icu 10 kA
Pridruženi prekidač iC60H 20 A kriva C - Icu 15 kA
Pridruženi prekidač iC60L 20 A kriva C - Icu 25 kA
Pridruženi prekidač NG125H 20 A kriva C - Icu 36 kA
Pridruženi prekidač NG125L 20 A kriva C - Icu 50 kA
Pridruženi osigurač gG 40 A - Icu 15 kA
Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
|
Signal napona
|
0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Način montaže
|
Sistemom na klik (DIN šina)
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
450 g
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
[Ipe] struja curenja
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (gornji ili donji) 2,5…25 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji ili donji) 4…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak (gornji ili donji) 4…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|