|
|
|
A9L40172
patrona C40-800 PV za odvodnik prenapona iPRD-DC
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 08, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Rezervna patrona
|
Kratko ime uređaja
|
C40-800 PV
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distributivna mreža
|
Standardi
|
EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV
|
Namena proizvoda
|
Surge protection device iPRD PV-DC 2P
|
Nazivna struja pražnjenja
|
15 kA
|
Maksimalna struja pražnjenja
|
40 kA
|
[uc] maksimalni stalni radni napon
|
800 V DC
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
<1,4 kV tip 2
|
[uoc] napon otvorenog kola
|
666 V
|
Lokalna signalizacija
|
Zastavica (bela/crvena)
|
Način montiranja
|
Utično
|
Nosači za montažu
|
U SPD modul
|
9 mm redovi
|
2
|
Visina
|
57 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
56 mm
|
Masa proizvoda
|
0,51 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Materijal
|
PBT (polibutilen-tereftalat)
|
Vreme odziva
|
< 25 ns
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednja strana:
|
Relativna vlažnost
|
5…90 %
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
75 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
108
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
9,241 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|