Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9L40182 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L40182 fotografija – Schneider- sirotin
A9L40182
patrona C40-1000 PV za odvodnik prenapona iPRD-DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Rezervna patrona
Kratko ime uređaja C40-1000 PV
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Oznake kvaliteta CE
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV
Namena proizvoda Surge protection device iPRD PV-DC 2P
Nazivna struja pražnjenja 15 kA
Maksimalna struja pražnjenja 40 kA
[uc] maksimalni stalni radni napon 1000 V DC
Maksimalni [up] napon naponske zaštite <2 kV tip 2
[uoc] napon otvorenog kola 833 V
Lokalna signalizacija Zastavica (bela/crvena)
Način montiranja Utično
Nosači za montažu U SPD modul
9 mm redovi 2
Visina 57 mm
Širina 18 mm
Dubina 56 mm
Boja Bela (RAL 9003)
Materijal PBT (polibutilen-tereftalat)
Vreme odziva < 25 ns
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana:
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,400 cm
Package 1 Width 7,300 cm
Package 1 Length 9,300 cm
Package 1 Weight 81,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 28,000 cm
Package 2 Weight 1,039 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 9,893 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months