|
|
|
A9L40281
iPRD-DC 40r 1000PV mod. odvodnik prenapona- 2P - 1000VDC - sa daljinskom signal.
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iPRD PV-DC
|
Kratko ime uređaja
|
iPRD PV-DC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izvlačivi odvodnik prenapona
|
Broj polova
|
2P
|
Priključak na vozilu
|
Kontakt (beznaponski)
|
Signalni kontakt
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip odvodnika prenapona
|
Električna distributivna mreža
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
833 V
|
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona
|
Tip 2
|
Tehnologija odvodnika prenapona
|
MOV
|
[ue] nazivni napon
|
1000 V +/- 10 % DC
|
[In] nominal discharge current
|
15 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
40 kA
|
[Ucpv] maximum continuous operating voltage
|
Diferencijalni režim: 1000 V L+/L-
Asimetrični režim: 1000 V L+/PE
Asimetrični režim: 1000 V L-/PE
|
Maksimalni [up] napon naponske zaštite
|
Asimetrični režim <3,9 kV tip 2 L+/PE
Asimetrični režim <3,9 kV tip 2 L-/PE
Diferencijalni režim <3,9 kV tip 2 L+/L-
|
Tip rastavljača
|
Ugrađeni rastavljač
|
[Iscpv] short-circuit current rating
|
200 A
|
Lokalna signalizacija
|
Bela/crvena zastavica
|
Signal napona
|
AC: 250 V 50/60 Hz
|
Struja signalnog izlaza
|
0.25 A
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
400 g
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Vreme odziva
|
<= 25 ns
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak2,5…25 mm² kruti
Tunelski priključak2,5…16 mm² fleksibilni
Tunelski priključak2,5…16 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
EN 50539-11:2013
UTE C 61740-51
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 na prednjem delu:
IP20 na priključku:
|
Ik stepen zaštite
|
IK03
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,700 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
369,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
28,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,540 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
36
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
14,453 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|