Schneider-Electric SIROTIN
 
A9L65501 fotografija – Schneider- sirotin
A9L65501
iPRD65r modularni odvodnik prenapona - 1P + N - 350V - sa daljinskom signal.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti9
Ime proizvoda Acti 9 iPRD
Tip proizvoda ili komponente Izvlačivi odvodnik prenapona
Kratko ime uređaja IPRD65r
Primena uređaja Razvod električne energije
Standardi EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Sertifikacija proizvoda CE
Oznake kvaliteta NF
KEMA-KEUR
Broj polova 1P + N
Daljinska signalizacija Sa
Signalni kontakt 1 SD (1 C/O)
Tip odvodnika prenapona Električna distributivna mreža
Sistem uzemljenja TN-S
TT
Dopunske informacije
Tip klase odvodnika prenapona Tip 2
Tehnologija odvodnika prenapona MOV + GDT
[ue] nazivni napon 230/400 V AC (+/- 10 %) pri 50/60 Hz
[In] nominalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 20 kA (L/PE)
Asimetrični režim: 20 kA (N/PE)
Diferencijalni režim: 20 kA (L/N)
[Imax] maksimalna struja pražnjenja Asimetrični režim: 65 kA L/PE
Asimetrični režim: 65 kA N/PE
Diferencijalni režim: 65 kA L/N
[uc] maksimalni stalni radni napon Asimetrični režim: 260 V N/PE
Asimetrični režim: 350 V L/PE
Diferencijalni režim: 350 V L/N
Maksimalni [up] napon naponske zaštite Asimetrični režim <1,5 kV tip 2 N/PE
Diferencijalni režim <1,5 kV tip 2 L/N
[ut] privremeni prenapon 337 V L/N 5 s podnošljivo
1200 V N/PE 200 ms sigurnosni režim
442 V L/PE 5 s podnošljivo
1453 V L/PE 200 ms sigurnosni režim
Tip rastavljača Pridruženi prekidač iC60N 50 A kriva C - Icu 10 kA
Pridruženi prekidač iC60H 50 A kriva C - Icu 15 kA
Pridruženi prekidač NG125N 50 A kriva C - Icu 25 kA
Pridruženi prekidač NG125H 100 A kriva C - Icu 36 kA
Pridruženi prekidač NG125L 100 A kriva C - Icu 50 kA
Pridruženi osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
Signal napona 0.25 A/250 V AC 50/60 Hz
Način montaže Sistemom na klik (DIN šina)
9 mm redovi 4
Visina 85 mm
Širina 36 mm
Dubina 69 mm
Masa proizvoda 0,238 kg
Boja Bela (RAL 9003)
[Ipe] struja curenja 0,003 mA
0,6 mA
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (donji) 2,5…35 mm²
Tunelski priključak (gornji) 2,5…35 mm²
Moment pritezanja 2,5 N.m
Okruženje
Ik stepen zaštite IK03 u skladu sa IEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 7,2 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Package 1 Weight 268 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 28 cm
Package 2 Weight 1,679 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 54
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 15,685 kg
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
Garancija 18 meseci