|
|
|
A9MEM1521
senzor energije, PowerTag Monoconnect 63A 1P+N gornja pozicija
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
PowerLogic
|
Ime proizvoda
|
PowerTag A9 M63
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Senzor energije
|
Poles
|
1P + N
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] Basic current
|
10 A
|
Starting current
|
40 mA
|
Saturation current
|
130 A
|
Specifične primene proizvoda
|
Alarm preopterećenja
Alokacija troškova
Nadzor kola
Nadzor opterećenja
Upravljanje energijom
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi 9 C32N
Multi 9 Multi 9 C65
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iID K
Acti 9 Acti 9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQ
Acti 9 Acti 9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti 9 iC60 pojedinačni priključak
|
Tip merenja
|
Faktor snage
Struja
Aktivna energija
Aktivna snaga
Napon
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
|
Lokacija za montiranje
|
Vrh
|
Nosači za montažu
|
Na prekidaču
|
Namena proizvoda
|
Razvodni orman
|
Ip stepen zaštite
|
Gubitak napona sa merenom strujom pri gubitku napona
|
Način prenosa
|
Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
|
Maksimalna snaga emisije
|
10 mW
|
Dopunske informacije
Način montaže
|
Zavrtnjima (priključci)
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Konektor zupčasti
|
Poprečni presek kabla
|
1 kruti kabl 1,5…16 mm²
2 višežični kabl 1,5…2,5 mm²
2 kruti kabl 1,5…2,5 mm²
1 višežični kabl 1,5…16 mm²
|
Supply voltage
|
200...240 V AC, +/- 20%
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
1 VA
|
Standardi
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
|
Visina
|
16,5 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
43 mm
|
Masa proizvoda
|
17,5 g
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Direktive
|
2014/53/EU - direktiva za radio opremu
|
Nadmorska visina za rad
|
EcoStruxure EV Charging Expert
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Kategorija prenapona
|
III conforming to IEC 61010-1
|
Kategorija merenja
|
Kategorija III u skladu sa IEC 61010-2-030
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK05
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri 45 °C u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Otpornost na vibracije
|
3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Industrial electromagnetic environment u skladu sa IEC 61326-1
Zračenje EMC u skladu sa ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Otpornost na prašinu klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Slana magla klasa 3C2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Unutrašnja upotreba
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
47,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,500 kg
|
Održivost ponude
|
|