Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9MEM1541 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9MEM1541 fotografija – Schneider- sirotin
A9MEM1541
senzor energije, PowerTag Monoconnect 63A 3P+N gornja pozicija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product PowerLogic
Ime proizvoda PowerTag A9 M63
Tip proizvoda ili komponente Senzor energije
Poles 3P + N
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] Basic current 10 A
Starting current 40 mA
Saturation current 130 A
Specifične primene proizvoda Alokacija troškova
Nadzor opterećenja
Nadzor kola
Alarm preopterećenja
Upravljanje energijom
Kompatibilnost proizvoda Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti 9 Acti 9 iKQE RCBO
Multi 9 Multi 9 C60
Multi 9 Multi 9 ID
Multi 9 Multi 9 C32N
Multi 9 Multi 9 C65
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iID K
Acti 9 Acti 9 iK60
Acti 9 Acti 9 iKQ
Acti 9 Acti 9 K60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 DT60
Acti 9 Acti 9 iC60 pojedinačni priključak
Tip merenja Napon
Aktivna energija
Struja
Aktivna snaga
Faktor snage
Klasa tačnosti Klasa 1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Lokacija za montiranje Vrh
Nosači za montažu Na prekidaču
Namena proizvoda Razvodni orman
Ip stepen zaštite Gubitak napona sa merenom strujom pri gubitku napona
Način prenosa Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
Maksimalna snaga emisije 10 mW
Dopunske informacije
Način montaže Zavrtnjima (priključci)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Konektor zupčasti
Poprečni presek kabla 1 kruti kabl 1,5…16 mm²
2 višežični kabl 1,5…2,5 mm²
2 kruti kabl 1,5…2,5 mm²
1 višežični kabl 1,5…16 mm²
Supply voltage 220...240 V AC, +/- 20%, između faze i nule
380...415 V AC, +/- 20%, između faza
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 2 VA
Standardi IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Visina 16,5 mm
Širina 72 mm
Dubina 43 mm
Masa proizvoda 35 g
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Direktive 2014/53/EU - direktiva za radio opremu
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Kategorija prenapona III conforming to IEC 61010-1
Kategorija merenja Kategorija III u skladu sa IEC 61010-2-030
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK05
Stepen zaprljanosti 3
Relativna vlažnost 0…95 % pri 45 °C u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na vibracije 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Elektromagnetna kompatibilnost Industrial electromagnetic environment u skladu sa IEC 61326-1
Zračenje EMC u skladu sa ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 62311
Environmental characteristics Otpornost na prašinu klasa 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Slana magla klasa 3C2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Unutrašnja upotreba
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 6,000 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 62,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,312 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 590d29d0-ac78-4257-99d9-74124ea25a30
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 29