Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9MEM1580 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9MEM1580 fotografija – Schneider- sirotin
A9MEM1580
senzor energije, PowerTag Flex 160A 3P/3P+N gornja i donja pozicija
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product PowerLogic
Ime proizvoda PowerTag F160
Tip proizvoda ili komponente Senzor energije
Poles 3P
3P + N
Maximum current [Imax] 160 A
[Ib] Basic current 25 A
Starting current 100 mA
Saturation current 320 A
Specifične primene proizvoda Upravljanje energijom
Alarm preopterećenja
Faktor snage
Nadzor opterećenja
Nadzor kola
Kompatibilnost proizvoda Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 Acti 9 C120
Acti9 Acti 9 NG125
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
Compact Compact INS
Acti9 Acti 9 iSW
Acti9 Acti 9 iSW-NA
Acti9 Acti 9 iID
PowerPact PowerPact B
Tip merenja Aktivna i reaktivna energija
Prividna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Struja
Napon
Faktor snage
Unutrašnja temperatura
Frekvencija
Klasa tačnosti Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 prividna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 aktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 reaktivna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 2 prividna snaga u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 struja u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 napon u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 1 faktor snage u skladu sa IEC 61557-12
Klasa 0.5 frekvencija u skladu sa IEC 61557-12
Tip merenja Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri ukupno po fazi
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri delimično po fazi
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri trofazno ukupno
Aktivna energija E -a- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kWh pri trofazni delimični
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri ukupno po fazi
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri delimično po fazi
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri trofazno ukupno
Reaktivna energija E -rA- ULAZ / IZLAZ 0...281 x 10exp(9) kVARh pri trofazni delimični
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri ukupno po fazi
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri delimično po fazi
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri trofazno ukupno
Prividna energija E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh pri trofazni delimični
Aktivna snaga P, P1, P2, P3
Reaktivna snaga Q, Q1, Q2, Q3
Prividna snaga S, S1, S2, S3
Struja I1, I2, I3
Izračunati neutralnu struju
Napon U12, U23, U31
Napon V1N, V2N, V3N
Frekvencija 45...65 Hz
Faktor snage pri po fazi
Faktor snage pri ukupno
Lokacija za montiranje Na vrhu ili na dnu
Nosači za montažu Kablovi
Povezivanje 27 mm
Namena proizvoda Razvodni orman
Ip stepen zaštite Gubitak napona sa merenom strujom pri gubitku napona
Način prenosa Radio frekvencija 2,4…2,4835 GHz u skladu sa IEEE 802.15.4
Maksimalna snaga emisije 10 mW
Dopunske informacije
Način montaže Slobodna montaža
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Odvojivi opružni priključak
Poprečni presek kabla 1 kruti kabl 0,2…1,5 mm² bez kablovskog završetka
1 višežični kabl 0,2…2,5 mm² bez kablovskog završetka
1 višežični kabl 0,25…1,5 mm² sa
Dužina ogoljenog dela žice 11 mm
Max power cable diameter 17 mm
Supply voltage 100...277 V AC, +/- 20%, između faze i nule
173...480 V AC, +/- 20%, međufazno
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 3 VA
Standardi IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
Visina 39 mm
Širina 91 mm
Dubina 62 mm
Masa proizvoda 80 g
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Oznake kvaliteta CE
Direktive 2014/53/EU - direktiva za radio opremu
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Kategorija prenapona IV conforming to IEC 61010-1
Kategorija merenja Kategorija IV u skladu sa IEC 61010-2-030
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK05
Stepen zaprljanosti 3
Relativna vlažnost 0…95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na vibracije 3M4 u skladu sa IEC 60721-3-3
Elektromagnetna kompatibilnost Industrial electromagnetic environment u skladu sa IEC 61326-1
Zračenje EMC u skladu sa ETSI EN 301 489-17
Elektromagnetna emisija u skladu sa IEC 62311
Environmental characteristics Unutrašnja upotreba
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,900 cm
Package 1 Width 11,400 cm
Package 1 Length 8,400 cm
Package 1 Weight 135,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,624 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 1ef20640-68d7-4302-8081-3ea9af5fa83c
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 19