|
|
|
A9MEM2000
modularni monofazni uređaj za merenje el. energije iEM2000 - 230V - 40A
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Familija
|
Acti 9 iEM2000
|
Kratko ime uređaja
|
iEM2000
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaj za merenje električne energije
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
1P + N
|
Tip merenja
|
Aktivna snaga
|
Primena uređaja
|
Alokacija troškova
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
|
Vrsta ulaza
|
Direktni ulaz
|
Maximum current [Imax]
|
40 A
|
[ib] osnovna struja
|
5 A
|
Nazivna struja
|
40 A
|
Nazivni napon
|
230 V +/- 20%
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Opseg merenja frekvencije
|
48…62 Hz
|
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
Tip displeja
|
Elektromehanički
|
Brzina uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
0,25…40 A
|
Cifre displeja
|
7
|
Maksimalna merena vrednost
|
999999.9 kWh
|
Protokol komunikacionog porta
|
-
|
Komunikacioni port podržava
|
-
|
Lokalna signalizacija
|
Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj
Žuta indikatorsko svetlo: merenje i aktivnost 3200 p/kWh
|
Digitalni ulazi
|
0
|
Maksimalna potrošnja u va
|
10 VA pri 240 V AC
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: tunelski priključci (donji) 1 10 mm² kabl(ovi)
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 1,2 N.m
|
Standardi
|
IEC 62053-21
IEC 61557-12
EN 50470-3
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE
MID-D
EAC
EAC (metrology)
MID-B
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP40 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 kućište:
|
Temperatura okoline za rad
|
-10…55 °C
-20…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
< 2000 m
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % pri 55 °C
|
Boja
|
Bela
|
9 mm redovi
|
2
|
Širina
|
18 mm
|
Visina
|
96,5 mm
|
Dubina
|
69 mm
|
Masa proizvoda
|
0,073 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,200 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
120,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
38
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,860 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|