Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9MEM2435 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9MEM2435 fotografija – Schneider- sirotin
A9MEM2435
modularni monofazni uređaj za merenje el. energije iEM2435 - 230V - 100A sa komunikacionim M-Bus
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Familija Acti 9 iEM2000
Kratko ime uređaja iEM2435
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za merenje električne energije
Dopunske informacije
Broj polova 1P + N
Tip merenja Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Faktor snage
Struja
Napon
Frekvencija
Tip merenja Active and reactive energy
Primena uređaja Alokacija troškova
Više tarifa
Klasa tačnosti Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-23
Klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Vrsta ulaza Direktni ulaz
Nazivna struja 100 A
Nazivni napon 230 V - 15...10 %
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Vrsta tehnologije Elektronska
Tip displeja LCD displej
Brzina uzorkovanja 32 uzorka/ciklus
Struja merenja 5…100 A
Cifre displeja 7
Maksimalna merena vrednost 99999.99 kWh
999999.9 kWh
Ulaz za tarifu Tarifa (2)
Protokol komunikacionog porta M-bus pri 300, 600, 1200, 2400, 4800 i 9600 bauds - 2 žice, izolacija 3750 V
Komunikacioni port podržava Vijčani priključci: M-Bus
Lokalna signalizacija Crvena LED: merenje i aktivnost 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 ili 10000 p/kWh
Digitalni ulazi 0
Napon izlaza 5...27 V DC@100 mA
Trajanje impulsa 5...32 ms
Napon napajanja 195...253 V AC 50 Hz
Maksimalna potrošnja u va 1 VA pri 240 V AC
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi (donji) 1 2,5…35 mm² kabl(ovi)
Komunikacija: vijčani priključni blokovi (gornji) 1 2,5 mm² kabl(ovi)
Standardi IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 61010-1
Sertifikacije proizvoda MID conforming to EN 50470-1
MID conforming to EN 50470-3
CE
Okruženje
Ip stepen zaštite IP51 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 kućište:
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad -25…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -30…70 °C
Nadmorska visina za rad < 2000 m
Relativna vlažnost 0…95 %
Boja Bela
9 mm redovi 4
Širina 35,8 mm
Visina 96,7 mm
Dubina 63 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,600 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 184,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,700 cm
Package 2 Width 11,000 cm
Package 2 Length 22,000 cm
Package 2 Weight 972,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,800 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 14