|
|
|
A9MEM2455
modularni monofazni uređaj za merenje el. energije iEM2455 - 230V - 100A sa komunikacionim Modbus
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Familija
|
Acti 9 iEM2000
|
Kratko ime uređaja
|
iEM2455
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaj za merenje električne energije
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
1P + N
|
Tip merenja
|
Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Prividna snaga
Faktor snage
Struja
Napon
Frekvencija
|
Tip merenja
|
Active and reactive energy
|
Primena uređaja
|
Alokacija troškova
Više tarifa
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 2 reaktivna energija u skladu sa IEC 62053-23
Klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
|
Vrsta ulaza
|
Direktni ulaz
|
Nazivna struja
|
100 A
|
Nazivni napon
|
230 V - 15...10 %
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
Tip displeja
|
LCD displej
|
Brzina uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
5…100 A
|
Cifre displeja
|
7
|
Maksimalna merena vrednost
|
99999.99 kWh
999999.9 kWh
|
Ulaz za tarifu
|
Tarifa (2)
|
Protokol komunikacionog porta
|
Modbus RTU pri 1200...38400 bauds parno/neparno ili bez
|
Komunikacioni port podržava
|
Vijčani priključci: RS485
|
Lokalna signalizacija
|
Crvena LED: merenje i aktivnost 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 1000, 2000 ili 10000 p/kWh
|
Digitalni ulazi
|
0
|
Napon izlaza
|
5...27 V DC@100 mA
|
Trajanje impulsa
|
5...32 ms
|
Napon napajanja
|
195...253 V AC 50 Hz
|
Maksimalna potrošnja u va
|
1 VA pri 240 V AC
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi (donji) 1 2,5…35 mm² kabl(ovi)
Komunikacija: vijčani priključni blokovi (gornji) 1 2,5 mm² kabl(ovi)
|
Standardi
|
IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 61010-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
MID conforming to EN 50470-1
MID conforming to EN 50470-3
CE
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP51 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 kućište:
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…55 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-30…70 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
< 2000 m
|
Relativna vlažnost
|
0…95 %
|
Boja
|
Bela
|
9 mm redovi
|
4
|
Širina
|
35,8 mm
|
Visina
|
96,7 mm
|
Dubina
|
63 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,600 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,000 cm
|
Package 1 Weight
|
190,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,700 cm
|
Package 2 Width
|
11,000 cm
|
Package 2 Length
|
22,000 cm
|
Package 2 Weight
|
998,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,054 kg
|
Održivost ponude
|
|