Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9MEM3150 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9MEM3150 fotografija – Schneider- sirotin
A9MEM3150
iEM3150 multimetar - 63 A - Modbus
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Grupa proizvoda Acti 9 iEM3000
Kratko ime uređaja iEM3150
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za merenje električne energije
Dopunske informacije
Broj polova 3P
3P + N
1P + N
Tip merenja Aktivna energija
Struja
Napon
Aktivna snaga
Primena uređaja Parcijalno merenje
Alokacija troškova
Klasa tačnosti Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Vrsta ulaza Direct connection
[in] nazivna struja 63 A
Nazivni napon 100…277 V
173…480 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Vrsta tehnologije Elektronska
Tip displeja LCD displej
Brzina uzorkovanja 32 uzorka/ciklus
Struja merenja 0…63 A
Maksimalna merena vrednost 99999999.9 kWh
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez, izolacija 4000 V
Komunikacioni port podržava Vijčani priključni blok: RS485
Lokalna signalizacija Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj
Žuta treperenje LED: provera tačnosti
Žuta indikatorsko svetlo: komunikacija je aktivna na Modbus portu (Modbus)
Broj ulaza 0
Broj izlaza 0
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Povezivanje - priključci Vijčani priključci 16 mm² kabl(ovi)
Kategorija prenapona III
Standardi BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
Sertifikacije proizvoda CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
EAC (dodatni merač)
KZ u skladu sa NMI M 6-1
KZ
NMI u skladu sa NMI M 6-1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 telo: conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2
Relativna vlažnost 5…95 % pri 50 °C
Temperatura okoline za rad -25…70 °C - IEC
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad < 2000 m
Boja Bela
9 mm redovi 10
Širina 90 mm
Visina 95 mm
Dubina 69 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 10,500 cm
Package 1 Weight 446,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 14,074 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F5e00081-c7ed-417f-832a-d1b3fd2b5ab2
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
Garancija 18 meseci