Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9MEM3215 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9MEM3215 fotografija – Schneider- sirotin
A9MEM3215
iEM3215 multimetar - CT - višetarifni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Grupa proizvoda Acti 9 iEM3000
Kratko ime uređaja iEM3215
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za merenje električne energije
Dopunske informacije
Broj polova 3P + N
1P + N
3P
Tip merenja Aktivna energija
Primena uređaja Više tarifa
Alokacija troškova
Klasa tačnosti Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa C aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Vrsta ulaza Current transformer 1 A ili 5 A
[in] nazivna struja 1 A
5 A
Nazivni napon 100…277 V
173…480 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
60 Hz
Vrsta tehnologije Elektronska
Tip displeja LCD displej
Brzina uzorkovanja 32 uzorka/ciklus
Struja merenja 1…32767000 mA
Maksimalna merena vrednost 99999999 MWh
Ulaz za tarifu Tarifa (4)
Protokol komunikacionog porta -
Komunikacioni port podržava -
Lokalna signalizacija Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj
Žuta treperenje LED: provera tačnosti
Broj ulaza 2 digitalni 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Broj izlaza 0
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Povezivanje - priključci Strujno kolo: vijčani priključci 6 mm² kabl(ovi)
Naponsko kolo: vijčani priključci 2,5 mm² kabl(ovi)
Kategorija prenapona III
Standardi BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
Sertifikacije proizvoda CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
EAC u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
RCM u skladu sa EN 62052 (dodatni merač)
KZ u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
METAS u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač)
MID u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
MID u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač)
NMI u skladu sa NMI M 6-1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 telo: conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2
Relativna vlažnost 5…95 % pri 50 °C
Temperatura okoline za rad -25…70 °C - IEC
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad < 2000 m
Boja Bela
9 mm redovi 10
Širina 90 mm
Visina 95 mm
Dubina 69 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,5 cm
Package 1 Width 9,5 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Package 1 Weight 342 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10,747 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 86,504 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 1b293836-937e-40f5-868d-e0e3b239ce4b
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
Garancija 18 meseci