Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9MEM3255 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9MEM3255 fotografija – Schneider- sirotin
A9MEM3255
iEM3255 multimetar - CT - Modbus - 1 digitalni I - 1 digitalni O - višetarifni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Grupa proizvoda Acti 9 iEM3000
Kratko ime uređaja iEM3255
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za merenje električne energije
Dopunske informacije
Broj polova 3P + N
1P + N
3P
Tip merenja Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Struja
Napon
Tip merenja Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
Primena uređaja Više tarifa
Parcijalno merenje
Alokacija troškova
Klasa tačnosti Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa C aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
Vrsta ulaza Current transformer 1 A ili 5 A
[in] nazivna struja 5 A
1 A
Nazivni napon 100…277 V
173…480 V
Mrežna frekvencija 60 Hz
50 Hz
Vrsta tehnologije Elektronska
Tip displeja LCD displej
Brzina uzorkovanja 32 uzorka/ciklus
Struja merenja 1…32767000 mA
Maksimalna merena vrednost 99999999 MWh
Ulaz za tarifu Tarifa (4)
Protokol komunikacionog porta Modbus RTU pri 9.6, 19.2 i 38.4 kbauds parno/neparno ili bez, izolacija 4000 V
Komunikacioni port podržava Vijčani priključni blok: RS485
Lokalna signalizacija Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj
Žuta treperenje LED: provera tačnosti
Alarm: preopterećenje
Žuta indikatorsko svetlo: komunikacija je aktivna na Modbus portu (Modbus)
Broj ulaza 1 digitalni 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Broj izlaza 1 digitalni (tranzistorski)
Napon izlaza 5...40 V DC@50 mA
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
Povezivanje - priključci Strujno kolo: vijčani priključci 6 mm² kabl(ovi)
Naponsko kolo: vijčani priključci 2,5 mm² kabl(ovi)
Kategorija prenapona III
Standardi BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-22
IEC 62053-22:2020
EN 62052-22
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.20
Sertifikacije proizvoda CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
EAC u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
RCM u skladu sa EN 62052 (dodatni merač)
KZ u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
METAS u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač)
MID u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
MID u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač)
NMI u skladu sa NMI M 6-1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40 prednji panel: conforming to IEC 60529
IP20 telo: conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 2
Relativna vlažnost 5…95 % pri 50 °C
Temperatura okoline za rad -25…70 °C - IEC
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Nadmorska visina za rad < 2000 m
Boja Bela
9 mm redovi 10
Širina 90 mm
Visina 95 mm
Dubina 69 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,800 cm
Package 1 Width 9,600 cm
Package 1 Length 10,600 cm
Package 1 Weight 366,400 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,707 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 0caa2bd0-a9c8-4dc6-bed7-6d9352a153cc
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
Garancija 18 meseci