Broj polova
|
3P + N
3P
1P + N
|
Tip merenja
|
Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Struja
Napon
|
Tip merenja
|
Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
|
Primena uređaja
|
Više tarifa
Alokacija troškova
Parcijalno merenje
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 62053-21
Klasa 1 aktivna energija u skladu sa IEC 61557-12
Klasa B aktivna energija u skladu sa EN 50470-3
|
Vrsta ulaza
|
Direktni ulaz
|
[in] nazivna struja
|
125 A
|
Nazivni napon
|
100…277 V
173…480 V
|
Mrežna frekvencija
|
50 Hz
60 Hz
|
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
Tip displeja
|
LCD displej
|
Brzina uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
0…125 A
|
Maksimalna merena vrednost
|
99999999.9 kWh
|
Ulaz za tarifu
|
Tarifa (4)
|
Protokol komunikacionog porta
|
LON, izolacija 3750 V
|
Komunikacioni port podržava
|
Vijčani priključni blok: LonWorks TP/FT-10
|
Lokalna signalizacija
|
Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj
Žuta treperenje LED: provera tačnosti
Alarm: preopterećenje
|
Broj ulaza
|
1 digitalni 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Broj izlaza
|
0
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci 50 mm² kabl(ovi)
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Standardi
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
EAC u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
RCM u skladu sa EN 62052 (dodatni merač)
KZ u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
METAS u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač)
MID u skladu sa EN 50470-3 (dodatni merač)
MID u skladu sa EN 50470-1 (dodatni merač)
NMI u skladu sa NMI M 6-1
|