Broj polova
|
3P
1P + N
3P + N
|
Tip merenja
|
Aktivna i reaktivna energija
Aktivna i reaktivna snaga
Struja
Napon
|
Tip merenja
|
Aktivna, reaktivna, prividna energija (sa znakom, u 4 kvadranta)
|
Primena uređaja
|
Alokacija troškova
Više tarifa
Parcijalno merenje
|
Klasa tačnosti
|
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa IEC 62053-22
Klasa 0.5S aktivna energija u skladu sa ANSI C12.20
|
Vrsta ulaza
|
Low voltage current transformer 0.333 V ili 1 V
|
Nazivni napon
|
100…277 V +/- 20%
173…480 V +/- 20%
|
Mrežna frekvencija
|
60 Hz
50 Hz
|
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
Tip displeja
|
LCD displej
|
Brzina uzorkovanja
|
32 uzorka/ciklus
|
Struja merenja
|
1…32767000 mA
|
Maksimalna merena vrednost
|
99999999.9 kWh
99999999 MWh
|
Ulaz za tarifu
|
Tarifa (4)
|
Protokol komunikacionog porta
|
BACnet pri 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 76.8 kbauds
|
Komunikacioni port podržava
|
Vijčani priključni blok: RS485
|
Lokalna signalizacija
|
Zelena indikatorsko svetlo: uključen uređaj
Žuta treperenje LED: provera tačnosti
Alarm: preopterećenje
|
Broj ulaza
|
1 digitalni 0...5 V/11...40 V 24 V DC
|
Broj izlaza
|
1 digitalni (tranzistorski)
|
Napon izlaza
|
5...40 V DC@50 mA
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Povezivanje - priključci
|
Strujno kolo: vijčani priključci 6 mm² kabl(ovi)
Naponsko kolo: vijčani priključci 2,5 mm² kabl(ovi)
Kolo ulaza/izlaza: vijčani priključci 1,5 mm² kabl(ovi)
Komunikacija: vijčani priključci 2,5 mm² kabl(ovi)
|
Moment pritezanja
|
Kolo ulaza/izlaza: 0,5 N.m Philips odvijač
Naponsko kolo: 0,5 N.m Philips odvijač
Strujno kolo: 0,8 N.m pozidriv odvijač
Komunikacija: 0,5 N.m Philips odvijač
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
Kolo ulaza/izlaza: 6 mm
Naponsko kolo: 8 mm
Strujno kolo: 8 mm
Komunikacija: 7 mm
|
Standardi
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Sertifikacije proizvoda
|
CE u skladu sa IEC 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CE u skladu sa EN 61557-12 (nadzor energije)
CE u skladu sa EN/IEC 61326-1 (EMC)
UKCA u skladu sa BS EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
UKCA u skladu sa BS EN 61557-12 (nadzor energije)
UKCA u skladu sa BS EN 61326-1 (EMC)
CULus u skladu sa UL 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
CULus u skladu sa EN 61010-1 (u odnosu na sigurnost)
KZ
RCM
|