|
|
|
A9N15658
Acti 9 - rastavljač sa osiguračima STI - 3P + N - 25 A-za osigurače 10.3 x 38 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 STI
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač sa osiguračima
|
Kratko ime uređaja
|
STI
|
Broj polova
|
3P + N
|
Dopunske informacije
[in] nazivna struja
|
2 A
4 A
6 A
10 A
16 A
20 A
25 A
|
Kriva osigurača
|
AM
GG
|
Veličina osigurača
|
10.3 x 38 mm
|
[ue] nazivni napon
|
500 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
6
|
Visina
|
81 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Dubina
|
75 mm
|
Boja
|
Bela
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,75…10 mm² kruti
Vijčani priključni blokovi1 kabl(ovi) 0,5…6 mm² fleksibilni
Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,75…4 mm² kruti
Vijčani priključni blokovi2 kabl(ovi) 0,5…6 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
12 mm
|
Moment pritezanja
|
2 N.m
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60269-1/2
IEC EN 60947-3
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…80 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
8,600 cm
|
Package 1 Weight
|
182,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
3,900 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
20,000 cm
|
Package 2 Weight
|
785,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
48
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,775 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|