Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N18357 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N18357 fotografija – Schneider- sirotin
A9N18357
C120N - automatski prekidač - 1P - 80A - C kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 C120
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja C120N
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 1P
Broj zaštićenih polova 1
[In] nazivna struja 80 A pri 30 °C
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Prekidna moć 3 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz IT u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 130 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 12 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 125 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri <= 144 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 12 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10000 A Icn pri 230...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda EAC
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 5...10 x In
[ics] servisna prekidna moć 15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 130 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
2,25 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 12 V DC
10 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 12 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice DA
9 mm redovi 3
Visina 81 mm
Dubina 73 mm
Širina 27 mm
Masa proizvoda 0,205 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Opis opcija zaključavanja Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Povezivanje - priključci Tunelski priključci1…50 mm² kruti
Tunelski priključci1,5…35 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 15 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,7 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 8,7 cm
Package 1 Weight 193 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,5 cm
Package 2 Width 9,2 cm
Package 2 Length 32,8 cm
Package 2 Weight 2,377 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,749 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj F3fcbd4f-b3e8-41f9-b910-8853888889fe
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 19
Ugovorna garancija
Garancija 18 months