|
|
|
A9N18365
C120N - automatski prekidač - 3P - 80A - C kriva
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 C120
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
C120N
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
3P
|
Broj zaštićenih polova
|
3
|
[In] nazivna struja
|
80 A pri 30 °C
|
Tip mreže
|
AC
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kod krive
|
C
|
Prekidna moć
|
10000 A Icn pri 230...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
6 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri <= 375 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
|
Standardi
|
EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
5...10 x In
|
[ics] servisna prekidna moć
|
7500 A 75 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
DA
|
9 mm redovi
|
9
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Masa proizvoda
|
0,615 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
|
Opis opcija zaključavanja
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci1…50 mm² kruti
Tunelski priključci1,5…35 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
15 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Diferencijalna zaštita
|
Poseban blok
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
582,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,500 cm
|
Package 2 Length
|
33,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,391 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
14,753 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
57
|
Ugovorna garancija
|
|