Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
<= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
5...10 x In
|
[ics] servisna prekidna moć
|
7500 A 75 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
|
Klasa limitacije
|
3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
DA
|
9 mm redovi
|
9
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
73 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Masa proizvoda
|
0,615 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
|
Opis opcija zaključavanja
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključci1…50 mm² kruti
Tunelski priključci1,5…35 mm² fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
15 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Diferencijalna zaštita
|
Poseban blok
|