Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N18513 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N18513 fotografija – Schneider- sirotin
A9N18513
C120H - automatski prekidač - 3P - 100A - D kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 C120
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja C120H
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Broj zaštićenih polova 3
[In] nazivna struja 100 A pri 30 °C
Tip mreže AC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive D
Prekidna moć 15000 A Icn pri 230...400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1
10 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
30 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri <= 375 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Standardi EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda EAC
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Ograničenje prekostrujne zaštite 10...14 x In
[ics] servisna prekidna moć 7500 A 50 % u skladu sa EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % u skladu sa EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
Klasa limitacije 3 u skladu sa EN/IEC 60947-2
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice NE
9 mm redovi 9
Visina 81 mm
Dubina 73 mm
Širina 81 mm
Masa proizvoda 0,615 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 5000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-2
Opis opcija zaključavanja Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Povezivanje - priključci Tunelski priključci1…50 mm² kruti
Tunelski priključci1,5…35 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 15 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Diferencijalna zaštita Poseban blok
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad uređaja -30…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,8 cm
Package 1 Width 8,1 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 578 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8,6 cm
Package 2 Width 9,6 cm
Package 2 Length 33,1 cm
Package 2 Weight 2,384 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 24
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 14,75 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 37
Ugovorna garancija
Garancija 18 months