Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N26476 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N26476 fotografija – Schneider- sirotin
A9N26476
MX naponski okidač 415VAC 110-130VDC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Kratko ime uređaja MX
Napon upravljačkog kola 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
9 mm redovi 2
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 SW60-DC
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: DA
Visina 82,5 mm
Širina 18 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 60 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm for donji connection
Moment pritezanja 1 N.m donji
Kompatibilnost MX
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda KEMA
ASEFA
LCIE
ASTA
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 69 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 10 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 27 cm
Package 2 Weight 598 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 6,062 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 months