|
|
|
A9N26899
Acti 9 - pomoćni kontakt nizak nivo OF+SD - za C60, C120, C60H-DC, DPN, ID
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
OC i kontakt greške
|
Kratko ime uređaja
|
OF+SD 24
|
Primena uređaja
|
For Smartlink interface
|
Signalni kontakt
|
1 NO + 1 NC
|
[in] nazivna struja
|
DC-12 2…100 mA at 24 V, DC +/- 20%
|
9 mm redovi
|
1
|
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V u skladu sa IEC 60664-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60664-1
|
Lokalna signalizacija
|
Mehanički indikator
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Donji: DA
|
Visina
|
85,5 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Masa proizvoda
|
28 g
|
Boja
|
Bela
|
Električna trajnost
|
20000 ciklusa u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak na oprugu Ti24 (gornji) 1 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² - kruti
Priključak na oprugu Ti24 (gornji) 1 kabl(ovi) 0,5…1,5 mm² - fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
10 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
|
Oznake kvaliteta
|
CE
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 60664-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
93 % pri 40 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
2 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
36 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
487 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,871 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|