|
|
|
A9N26924
Acti 9 - pomoćni kontakt OC plus 1 SD i OF AC DC
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АПР 05, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
OC kontakt
|
Kratko ime uređaja
|
OF
|
Signalni kontakt
|
1 C/O
|
[in] nazivna struja
|
AC-12 3 A at 380...415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
Napon upravljačkog kola
|
24...415 V AC 50/60 Hz
24...130 V DC
|
9 mm redovi
|
1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASEFA
KEMA
LCIE
ASTA
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji: DA
|
Visina
|
85,3 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Masa proizvoda
|
30 g
|
Boja
|
Bela
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (donji) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,9 cm
|
Package 1 Width
|
2,1 cm
|
Package 1 Length
|
9,4 cm
|
Package 1 Weight
|
37 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
26,5 cm
|
Package 2 Weight
|
501 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,088 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|