Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N26929 fotografija – Schneider- sirotin
A9N26929
Acti 9 - pomoćni kontakt OC plus 1 SD i OF AC DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Dvostruki OC ili kontakt greške
Kratko ime uređaja OF i OF ili OF i SD
Signalni kontakt 2 C/O
[in] nazivna struja DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 mm redovi 1
Standardi EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
Dopunske informacije
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice NE
Visina 90 mm
Širina 9 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 38 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (top and bottom) 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm
Moment pritezanja 1 N.m
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Package 1 Weight 46 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,7 cm
Package 2 Width 10 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 609 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,94 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh free of SVHC Yes
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months