Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N26946 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N26946 fotografija – Schneider- sirotin
A9N26946
MX naponski okidač MX plus 1 OF 220-415VAC DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač sa OC kontaktom
Kratko ime uređaja MX + OF
Signalni kontakt 1 C/O
[in] nazivna struja 3 A at 415 V, AC
6 A at <= 240 V, AC
Napon upravljačkog kola 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
9 mm redovi 2
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: DA
Visina 82,5 mm
Širina 18 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 65 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm for donji connection
Moment pritezanja 1 N.m donji
Kompatibilnost MX + OF
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
ASEFA
LCIE
KEMA
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 9,300 cm
Package 1 Weight 70,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,700 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 624,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,103 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Garancija 18 meseci