|
|
|
A9N26947
MX Naponski okidač MX plus 1 OF 48-130Vac dc
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Naponski okidač sa OC kontaktom
|
Kratko ime uređaja
|
MX + OF
|
Signalni kontakt
|
1 C/O
|
Napon upravljačkog kola
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
9 mm redovi
|
2
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
|
Lokalna signalizacija
|
Indikator akcije
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji: DA
|
Visina
|
82,5 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Masa proizvoda
|
65 g
|
Boja
|
Bela
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak - 1 kabl(ovi) 2,5 mm² - fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
9 mm
|
Moment pritezanja
|
1 N.m
|
Kompatibilnost
|
MX + OF
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
LCIE
ASEFA
KEMA
ASTA
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…50 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,900 cm
|
Package 1 Width
|
7,900 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Package 1 Weight
|
73,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
10,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
640,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,244 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|