Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N26961 fotografija – Schneider- sirotin
A9N26961
podnaponski okidač MN 48VAC DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja MN
Napon upravljačkog kola 48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
Tip upravljanja Standardni
9 mm redovi 2
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: DA
Visina 82,5 mm
Širina 18 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 66 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm for donji connection
Moment pritezanja 1 N.m donji
Kompatibilnost MN
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda ASEFA
ASTA
LCIE
KEMA
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 73,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 26,700 cm
Package 2 Weight 638,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,250 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months