Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N26969 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N26969 fotografija – Schneider- sirotin
A9N26969
podnaponski okidač MNx 220-240VAC DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Tip proizvoda ili komponente Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja MNx
Napon upravljačkog kola 230 V AC 50/60 Hz
Tip upravljanja Sa spoljašnjim dovodom
9 mm redovi 2
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Acti9 iDPN
Acti9 C120
Acti9 C40
Acti9 C60H-DC
Acti9 C60NA-DC
Acti9 C60PV-DC
Acti9 DPN Vigi
Acti9 DT40
Acti9 DT60
Acti9 ID C40
Acti9 IDc
Acti9 ITG40
Acti9 ID
Acti9 DPN
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji: DA
Visina 82,5 mm
Širina 18 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 73 g
Boja Bela
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni
Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5…2,5 mm² - kruti
Dužina ogoljenog dela žice 9 mm for donji connection
Moment pritezanja 1 N.m donji
Kompatibilnost MNx
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
Tropikalizacija 2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…50 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,000 cm
Package 1 Width 2,800 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Package 1 Weight 80,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 8,600 cm
Package 2 Width 10,000 cm
Package 2 Length 26,700 cm
Package 2 Weight 695,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,020 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 4e946b1f-2894-4149-b93b-de83881bcfbd
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months