|
|
|
A9N61524
automatski prekidač - C60H - 2P - 4 A - C kriva
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 C60H-DC
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
C60H-DC
|
Primena uređaja
|
Razvod električne energije
|
Broj polova
|
2P
|
Broj zaštićenih polova
|
2
|
[In] nazivna struja
|
4 A pri 25 °C
|
Tip mreže
|
DC
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Kod krive
|
C
|
Prekidna moć
|
10 kA Icu pri 440 V DC u skladu sa EN 60947-2
10 kA Icu pri 440 V DC u skladu sa IEC 60947-2
6 kA Icu pri 500 V DC u skladu sa EN 60947-2
6 kA Icu pri 500 V DC u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 220 V DC u skladu sa GB 14048.2
20 kA Icu pri 220 V DC u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 250 V DC u skladu sa GB 14048.2
20 kA Icu pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa IEC 60947-2
Da u skladu sa EN 60947-2
|
Standardi
|
EN 60947-2
IEC 60947-2
|
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
500 V DC
|
[ics] servisna prekidna moć
|
15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V DC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V DC u skladu sa IEC 60947-2
500 V DC u skladu sa EN 60947-2
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Razvodni blok češljaste sabirnice
|
Gornji ili donji: standardni
|
9 mm redovi
|
4
|
Masa proizvoda
|
0,256 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
3000 ciklusa L/R = 2 ms
|
Priprema za zaključavanje
|
Može se zaključati
|
Opis opcija zaključavanja
|
U položaju O
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 2,5 N.m gornji ili donji
|
Diferencijalna zaštita
|
Bez
|
Okruženje
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
|
Kategorija prenapona
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 u skladu sa IEC 60068-2
|
Nadmorska visina za rad
|
2000 m
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,4 cm
|
Package 1 Width
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
8,4 cm
|
Package 1 Weight
|
228,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
2,87 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
20,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,418 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
17,479 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|