Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N61526 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N61526 fotografija – Schneider- sirotin
A9N61526
automatski prekidač - C60H - 2P - 6 A - C kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 C60H-DC
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja C60H-DC
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 2P
Broj zaštićenih polova 2
[In] nazivna struja 6 A pri 25 °C
Tip mreže DC
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kod krive C
Prekidna moć 10 kA Icu pri 440 V DC u skladu sa EN 60947-2
10 kA Icu pri 440 V DC u skladu sa IEC 60947-2
6 kA Icu pri 500 V DC u skladu sa EN 60947-2
6 kA Icu pri 500 V DC u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 220 V DC u skladu sa GB 14048.2
20 kA Icu pri 220 V DC u skladu sa IEC 60947-2
20 kA Icu pri 250 V DC u skladu sa GB 14048.2
20 kA Icu pri 250 V DC u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa EN 60947-2
Kategorija A u skladu sa IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa IEC 60947-2
Da u skladu sa EN 60947-2
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
Dopunske informacije
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 500 V DC
[ics] servisna prekidna moć 15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220 V DC
15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 250 V DC
15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 250 V DC
4,5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 500 V DC
4,5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 500 V DC
7,5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V DC
7,5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 500 V DC u skladu sa IEC 60947-2
500 V DC u skladu sa EN 60947-2
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa EN 60947-2
6 kV u skladu sa IEC 60947-2
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice Gornji ili donji: standardni
9 mm redovi 4
Masa proizvoda 0,256 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 3000 ciklusa L/R = 2 ms
Priprema za zaključavanje Može se zaključati
Opis opcija zaključavanja U položaju O
Moment pritezanja Kolo napajanja: 2,5 N.m gornji ili donji
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa EN 60947-2
3 u skladu sa IEC 60947-2
Kategorija prenapona IV
Tropikalizacija 2 u skladu sa IEC 60068-2
Nadmorska visina za rad 2000 m
Temperatura okoline za rad -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 3,6 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 225 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 8 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 22 cm
Package 2 Weight 1,398 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 72
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 17,25 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 31
Ugovorna garancija
Garancija 18 months