[In] nazivna struja
|
16 A
|
Pad napona
|
648 mV 40,5 mΩ 10,4 W 16 A
|
[ue] nazivni napon
|
800 V DC
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
5.5 x In
|
Prekidna moć
|
3 kA Icu pri 650 V DC
1,5 kA Icu pri 800 V DC
|
[ics] servisna prekidna moć
|
1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
132,7 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
77,4 mm
|
Masa proizvoda
|
0,545 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
1500 ciklusa L/R = 2 ms
|
Opis opcija zaključavanja
|
Za zaključavanjem u OFF položaju
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (donji) 1…25 mm² kruti
Tunelski priključak (donji) 1…16 mm² fleksibilni
Ožičen kabl (gornji)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
2,5 N.m
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Kompatibilnost
|
C60PV-DC
|