Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N61652 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N61652 fotografija – Schneider- sirotin
A9N61652
C60PV-DC - 2P - 20A - 800 V - B kriva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda C60
Tip proizvoda ili komponente Minijaturni prekidač
Kratko ime uređaja C60PV-DC
Broj polova 2P
Broj zaštićenih polova 2
Tip mreže DC
Kod krive B
Kategorija upotrebe Kategorija A u skladu sa EN/IEC 60947-2
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Dopunske informacije
[In] nazivna struja 20 A
Pad napona 588 mV 29,4 mΩ 11,8 W 20 A
[ue] nazivni napon 800 V DC
Ograničenje prekostrujne zaštite 5.5 x In
Prekidna moć 3 kA Icu pri 650 V DC
1,5 kA Icu pri 800 V DC
[ics] servisna prekidna moć 1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Polarity sensitivity No (can protect against bi-directional current)
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 8
Visina 132,7 mm
Širina 72 mm
Dubina 77,4 mm
Masa proizvoda 0,545 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 1500 ciklusa L/R = 2 ms
Opis opcija zaključavanja Za zaključavanjem u OFF položaju
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (donji) 1…25 mm² kruti
Tunelski priključak (donji) 1…16 mm² fleksibilni
Ožičen kabl (gornji)
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Moment pritezanja 2,5 N.m
Segment tržišta Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
Kompatibilnost C60PV-DC
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
Stepen zaprljanosti 2
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 13,6 cm
Package 1 Weight 572 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 16,653 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 2493,92 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 69
Ugovorna garancija
Garancija 18 months