|
|
|
A9N61660
Miniature circuit breaker (MCB), Acti9 C60PV-DC, 2P, 25A, B curve, 1.5kA (IEC/EN 60947-2)
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
C60
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Minijaturni prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
C60PV-DC
|
Broj polova
|
2P
|
Broj zaštićenih polova
|
2
|
Tip mreže
|
DC
|
Kod krive
|
B
|
Kategorija upotrebe
|
Kategorija A u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
|
Dopunske informacije
[In] nazivna struja
|
25 A
|
Pad napona
|
488 mV 19,5 mΩ 12,2 W 25 A
|
[ue] nazivni napon
|
800 V DC
|
Ograničenje prekostrujne zaštite
|
5.5 x In
|
Prekidna moć
|
3 kA Icu pri 650 V DC
1,5 kA Icu pri 800 V DC
|
[ics] servisna prekidna moć
|
1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Fiksno
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
132,7 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
77,4 mm
|
Masa proizvoda
|
0,545 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
1500 ciklusa L/R = 2 ms
|
Opis opcija zaključavanja
|
Za zaključavanjem u OFF položaju
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (donji) 1…25 mm² kruti
Tunelski priključak (donji) 1…16 mm² fleksibilni
Ožičen kabl (gornji)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
2,5 N.m
|
Segment tržišta
|
Stambene zgrade
Male komercijalne zgrade
|
Kompatibilnost
|
C60PV-DC
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri 55 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Package 1 Weight
|
572 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
16,837 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
2493,92 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|