|
|
|
A9N61690
Prekidač za isključivanje, Acti9 C60NA-DC, fotonaponski, 2P, 50A za 700VDC, 32A za 800VDC i 20A za 1000VDC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Grupa proizvoda
|
C60
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Rastavljač
|
Ime proizvoda
|
C60
|
Kratko ime uređaja
|
C60NA-DC
|
Primena prekidača
|
Fotonaponski PV niz
Zaštita fotonaponskog invertora
|
Broj polova
|
2P
|
Kategorija upotrebe
|
DC-21B
|
Pogodno za izolaciju
|
Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
|
Dopunske informacije
[ie] nazivna radna struja
|
20 A DC-21B 1000 V DC
32 A DC-21B 800 V DC
50 A DC-21B 700 V DC
|
Voltage Drop
|
100 mV 5,02 mΩ 2 W 20 A
151 mV 5,02 mΩ 4,53 W 30 A
201 mV 5,02 mΩ 8,04 W 40 A
251 mV 5,02 mΩ 12,55 W 60 A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V DC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Lokalna signalizacija
|
ON/OFF očitavanje
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
132,7 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
77,4 mm
|
Masa proizvoda
|
0,545 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
300 ciklusa
|
Povezivanje - priključci
|
Tunelski priključak (gornji) 1…35 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji) 1…25 mm² fleksibilni
Ožičen kabl (donji)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m
|
Kompatibilnost
|
C60NA-DC
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
|
Stepen zaprljanosti
|
2
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,6 cm
|
Package 1 Weight
|
565 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
17,797 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
50 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
147,9 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|