Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N61699 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N61699 fotografija – Schneider- sirotin
A9N61699
rastavljač SW60-DC - 2P - 50 A - 1000 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda SW60
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Kratko ime uređaja SW60-DC
Primena prekidača Zaštita fotonaponskog invertora
Broj polova 2P
Kategorija upotrebe DC-21A
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Dopunske informacije
[ie] nazivna radna struja 50 A DC-21A 1000 V DC 40 °C
63 A DC-21A 1000 V DC 5 °C
61 A DC-21A 1000 V DC 10 °C
60 A DC-21A 1000 V DC 15 °C
58 A DC-21A 1000 V DC 20 °C
56 A DC-21A 1000 V DC 25 °C
54 A DC-21A 1000 V DC 30 °C
52 A DC-21A 1000 V DC 35 °C
48 A DC-21A 1000 V DC 45 °C
46 A DC-21A 1000 V DC 50 °C
41 A DC-21A 1000 V DC 60 °C
35 A DC-21A 1000 V DC 70 °C
Voltage Drop 251 mV 5,02 mΩ 12,54 W 50 A
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Polarity sensitivity Da (+ and - has to be respected for connection)
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu 35 mm simetrična DIN šina
9 mm redovi 8
Visina 132,7 mm
Širina 72 mm
Dubina 77,4 mm
Masa proizvoda 0,53 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 3000 ciklusa
Povezivanje - priključci Tunelski priključak (gornji) 1…35 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji) 1…25 mm² fleksibilni
Ožičen kabl (donji)
Moment pritezanja 3,5 N.m
Kompatibilnost SW60-DC
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-3
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 13,6 cm
Package 1 Weight 572 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 17,347 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 50 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 150,78 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 8ffcc7f0-ddb1-4d14-b923-d6714d6bc175
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci