Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9N61701 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9N61701 fotografija – Schneider- sirotin
A9N61701
C120NA-DC - 2P - 100 A - 1000 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Grupa proizvoda C120
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Ime proizvoda C120
Kratko ime uređaja C120NA-DC
Primena prekidača Zaštita fotonaponskog invertora
Fotonaponski PV niz
Broj polova 2P
Kategorija upotrebe DC-21B
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-3
Dopunske informacije
[ie] nazivna radna struja 100 A DC-21B 1000 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V DC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Tip upravljanja Ručica
Lokalna signalizacija ON/OFF očitavanje
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 12
Visina 138,3 mm
Širina 108 mm
Dubina 74,4 mm
Masa proizvoda 0,96 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost 300 ciklusa
Povezivanje - priključci Ožičen kabl (donji)
Tunelski priključak (gornji) 35…50 mm² kruti
Tunelski priključak (gornji) 25…35 mm² fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 15 mm
Moment pritezanja 3,5 N.m
Kompatibilnost C120NA-DC
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-3
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,1 cm
Package 1 Width 15,3 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 968,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 8,118 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 0b3bf5e2-153f-4573-8bfa-c57afa160c15
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 meseci