|
|
|
A9R37463
iID - diferencijalni zaštitni prekidač - 4P - 63A - 500mA - SI tip
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Acti 9
|
Ime proizvoda
|
Acti 9 iID
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
|
Kratko ime uređaja
|
iID
|
Broj polova
|
4P
|
Pozicija nultog provodnika
|
Levo
|
[In] nazivna struja
|
63 A
|
Tip mreže
|
AC
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
500 mA
|
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite
|
Selektivna
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Tip A-SI
|
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu
|
Izvod
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
[ue] nazivni napon
|
380...415 V AC 50/60 Hz
|
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite
|
Nezavisna
|
Nazivna moć uključenja i isključenja
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Nazivna uslovna struja kratkog spoja
|
10 kA
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV
|
Indikator pozicije kontakta
|
Da
|
Tip upravljanja
|
Ručica
|
Način montiranja
|
Sistemom na klik
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
9 mm redovi
|
8
|
Visina
|
91 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Dubina
|
73,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,37 kg
|
Boja
|
Bela
|
Mehanička trajnost
|
20000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
AC-1: 15000 ciklusa
|
Opis opcija zaključavanja
|
Uređaj za zaključavanje
|
Povezivanje - priključci
|
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…35 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…25 mm² fleksibilni
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…25 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
14 mm for gornji ili donji connection
|
Moment pritezanja
|
3,5 N.m gornji ili donji
|
Okruženje
Standardi
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CCC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
8/20 µs podnosivi strujni impuls, 3000 A u skladu sa EN/IEC 61008-1
|
Temperatura okoline za rad
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,5 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,7 cm
|
Package 1 Weight
|
356,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
10,099 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Izjava o zaštiti okoline
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
60
|
Ugovorna garancija
|
|