Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

A9R41225 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
A9R41225 fotografija – Schneider- sirotin
A9R41225
iID - diferencijalni zaštitni prekidač - 2P - 25A - 30mA - AC tip
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Acti 9
Ime proizvoda Acti 9 iID
Tip proizvoda ili komponente Prekidač diferencijalne zaštite (RCCB)
Kratko ime uređaja iID
Broj polova 2P
Pozicija nultog provodnika Levo
[In] nazivna struja 25 A
Tip mreže AC
Osetljivost diferencijalne zaštite 30 mA
Kašnjenje prorade diferencijalne zaštite Trenutna
Klasa diferencijalne zaštite Tip AC
Dopunske informacije
Lokacija uređaja u sistemu Izvod
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 220...240 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prorade diferencijalne zaštite Nezavisna
Nazivna moć uključenja i isključenja Idm 1500 A
Im 1500 A
Nazivna uslovna struja kratkog spoja 10 kA
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
Udarna struja 250 A
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Sistemom na klik
Nosači za montažu DIN šina
9 mm redovi 4
Visina 91 mm
Širina 36 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 0,21 kg
Boja Bela
Mehanička trajnost 20000 ciklusa
Električna trajnost AC-1: 15000 ciklusa
Opis opcija zaključavanja Uređaj za zaključavanje
Povezivanje - priključci Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…35 mm² kruti
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…25 mm² fleksibilni
Pojedinačni priključni blok gornji ili donji1…25 mm² fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm for gornji ili donji connection
Moment pritezanja 3,5 N.m gornji ili donji
Okruženje
Standardi EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (modularni orman) conforming to IEC 60529
Stepen zaprljanosti 3
Elektromagnetna kompatibilnost 8/20 µs podnosivi strujni impuls, 250 A u skladu sa EN/IEC 61008-1
Temperatura okoline za rad -5…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,300 cm
Package 1 Width 4,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 209,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,783 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 37
Ugovorna garancija
Garancija 18 months